10246214
460354
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 999 | 38,1978 Ft |
| 1000 - 1999 | 36,2948 Ft |
| 2000 + | 34,3644 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatméret | 0.189 in |
|---|---|
| Kompatibilis furatméret | 4.8 mm |
| Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.583 in |
| Maximális kompatibilis kábelátmérő | 14.8 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.063 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.6 mm |
| Távtartó hossza | 0.055 in |
| Távtartó hossza | 1.4 mm |
| Szín | Natúr |
| Rögzítés módja | Clip On |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz