Menü Keresés

Peremes bilincs Nyomó 6.4 mm 17.5 mm PA Natúr

Ez a kábelbilincs a NYÁK-ra vagy az elektromos szerelvényekre nyomható. Hasznos a vezetékek vagy kábelkötegek vezetésére az alkalmazásban.
Essentra cikkszám:

10112717

Gyártói cikkszám:

SLCSE-750-4-01

964 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 69,8435 Ft
5000 + 56,7785 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

69.844 Ft

1000 x 69,8435 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Rögzítés módja Clip On
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.8 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 6.4 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Típus 2
Stílus 2
Teljes anyag Poliamid
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 17.5 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 2.0 mm
Távtartó hossza 6.4 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot