10026168
SLCSE-750-3-19
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 57,2109 Ft |
| 5000 - 9999 | 56,1892 Ft |
| 10000 + | 55,1675 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Beállíthatóság | Fix |
|---|---|
| Rögzítés módja | Clip On |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.8 mm |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.189 in |
| Panelvastagsági tartomány | 0.8 - 2.0 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.031 - 0.079 in |
| Spacer Height | 4.8 mm |
| Spacer Height | 0.189 in |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 110 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 230 °F |
| Szín | Natúr |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Típus | 2 |
| Stílus | 2 |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 18.4 mm |
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.724 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.0 - 4.0 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.079 - 0.157 in |
| Távtartó hossza | 4.8 mm |
| Távtartó hossza | 0.189 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz