Menü Keresés

Peremes bilincs Nyomó 4.8 mm Poliamid 6/6 Natúr

A távtartós záróklipsz 1,6 mm panelvastagságba szerelhető. A távtartó hossza 4,8 mm, a kábel maximális átmérője 11,1 mm.
Essentra cikkszám:

10025949

Gyártói cikkszám:

SLCS-500-3-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 60,966 Ft
5000 + 49,6161 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

60.966 Ft

1000 x 60,966 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 1.6 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Típus 2
Teljes anyag Poliamid
Távtartó hossza 4.8 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot