10025758
SLCS-250-16-19
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 89,434 Ft |
| 5000 + | 72,7485 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Beállíthatóság | Fix |
|---|---|
| Rögzítés módja | Clip On |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.8 mm |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.189 in |
| Panelvastagsági tartomány | 0.063 in |
| Panelvastagsági tartomány | 1.6 mm |
| Spacer Height | 25.4 mm |
| Spacer Height | 1 in |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 230 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 110 °C |
| Szín | Natúr |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Típus | 1 |
| Stílus | 1 |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.189 in |
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 4.8 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.6 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.063 in |
| Távtartó hossza | 1 in |
| Távtartó hossza | 25.4 mm |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz