Menü Keresés

Peremes bilincs Nyomó 25.4 mm 20.6 mm PA Natúr

Ez a bepattanós vezetéknyereg natúr UL94 V-0 besorolású poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10025628

Gyártói cikkszám:

SHKE-16-19

6000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 61,171 Ft
5000 + 50,5338 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

61.171 Ft

1000 x 61,171 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 20.6 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 2.0 mm
Kompatibilis furatátmérő 4.8 mm
Spacer Height 25.4 mm
Belső magasság 20.6 mm
Belső szélesség 13.6 mm
Rögzítés módja Clip On
Beállíthatóság Fix
Szín Natúr
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 110 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Talp hossza 14.3 mm
Távtartó hossza 25.4 mm
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot