Menü Keresés

Peremes bilincs Ragasztó 12.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

This Standoff harness clip mount easily with adhesive. It has a spacer length of 12.7 mm | .500 in. The inside clamp dimensions are 13.5 mm | .530 in x 13.7 mm | .540 in.
Essentra cikkszám:

10170687

Gyártói cikkszám:

SHKBS-8-01A-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 75,6814 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

75.681 Ft

1000 x 75,6814 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső magasság 13.6 mm
Belső szélesség 13.6 mm
Szín Natúr
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Távtartó hossza 12.7 mm
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot