Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10025109
SHK-J1-14M-19
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 39,9454 Ft |
| 5000 - 9999 | 39,1792 Ft |
| 10000 - 24999 | 38,3619 Ft |
| 25000 + | 37,5446 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 13.3 mm |
|---|---|
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.524 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.6 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.063 in |
| Kompatibilis furatátmérő | 4.0 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.157 in |
| Spacer Height | 14.0 mm |
| Spacer Height | 0.551 in |
| Belső magasság | 13.7 mm |
| Belső magasság | 0.539 in |
| Belső szélesség | 13.7 mm |
| Belső szélesség | 0.539 in |
| Rögzítés módja | Clip On |
| Beállíthatóság | Fix |
| Szín | Natúr |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 110 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 230 °F |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Talp hossza | 0.327 in |
| Talp hossza | 8.3 mm |
| Távtartó hossza | 14.0 mm |
| Távtartó hossza | 0.551 in |
| Teljes anyag | Poliamid |