10025024
SHK-J-6M-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 60,6658 Ft |
| 10000 + | 49,4953 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 13.3 mm |
|---|---|
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.524 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.6 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.063 in |
| Kompatibilis furatátmérő | 4.8 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.189 in |
| Spacer Height | 6.0 mm |
| Spacer Height | 0.236 in |
| Belső magasság | 13.7 mm |
| Belső magasság | 0.539 in |
| Belső szélesség | 13.7 mm |
| Belső szélesség | 0.539 in |
| Rögzítés módja | Clip On |
| Beállíthatóság | Fix |
| Szín | Natúr |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Talp hossza | 0.319 in |
| Talp hossza | 8.1 mm |
| Távtartó hossza | 6.0 mm |
| Távtartó hossza | 0.236 in |
| Teljes anyag | Poliamid |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz