Menü Keresés

Peremes bilincs Nyomó 31.8 mm Poliamid 6/6 Natúr

Ez a bepattanós vezetéknyereg natúr UL94 V-2 besorolású poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10025550

Gyártói cikkszám:

SHK-20-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 62,4901 Ft
5000 + 51,3477 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

62.490 Ft

1000 x 62,4901 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső magasság 13.6 mm
Belső szélesség 13.6 mm
Szín Natúr
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Távtartó hossza 31.8 mm
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot