Menü Keresés

Peremes bilincs Nyomó 25.4 mm 13.6 mm PA Natúr

Ez a bepattanós vezetéknyereg natúr UL94 V-0 besorolású poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10025543

Gyártói cikkszám:

SHK-16-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 88,6061 Ft
5000 + 72,2011 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

88.606 Ft

1000 x 88,6061 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 13.6 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 2.0 mm
Kompatibilis furatátmérő 4.8 mm
Spacer Height 25.4 mm
Belső magasság 13.7 mm
Belső szélesség 13.7 mm
Rögzítés módja Clip On
Beállíthatóság Fix
Szín Natúr
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 110 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
Talp hossza 14.3 mm
Távtartó hossza 25.4 mm
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot