Menü Keresés

Nagy teherbírású állítható lábak 47.5 mm M12 45.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10165959

Gyártói cikkszám:

RD475M1245F

316 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 3.079,7344 Ft
200 + 1.113,2038 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

61.595 Ft

20 x 3.079,7344 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Talpátmérő 47.5 mm
Talp típus Rigid
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid;Acél
Menethossz 45.0 mm
Rögzítés típusa Menetes szár
Talp anyaga PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot