Menü Keresés

Nagy teherbírású állítható lábak 25.0 mm M12 x 1.75 45.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10165898

Gyártói cikkszám:

RD25M1245F

850 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 2.744,7038 Ft
125 + 993,3506 Ft
Standard csomagolás: 125

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

68.618 Ft

25 x 2.744,7038 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12 x 1.75
Talpátmérő 25.0 mm
Talp típus Rigid
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6;Acél
Menethossz 45.0 mm
Rögzítés típusa Menetes szár
Talp anyaga PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot