Menü Keresés

T-fogantyús húzózár 13.5 mm 85.0 mm

Az állítható T-fogantyús kompressziós retesz kézzel működtethető és állítható. 6 mm-es előre beállított kompressziót biztosít, és gumi tömítéssel szállítjuk.
Essentra cikkszám:

20065829

Gyártói cikkszám:

2404110703E

18 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 6.099,5946 Ft
25 - 124 4.356,8538 Ft
125 + 3.921,1697 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.100 Ft

1 x 6.099,5946 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogótartomány 13.5 - 85.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Price per piece incl VAT 13291.4083 HUF
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot