Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Sorozat szám: SR5439
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Rögzítés típusa | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402,1321 Ft - 402,1321 Ft | 350 Raktáron |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 249,9977 Ft - 249,9977 Ft | 400 Raktáron |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 263,9215 Ft - 263,9215 Ft | 29600 Raktáron |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 314,6329 Ft - 314,6329 Ft | 52 Raktáron |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 233,3768 Ft - 233,3768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 199,6011 Ft - 199,6011 Ft | 1900 Raktáron |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 530,9096 Ft - 626,5961 Ft | 7 Raktáron |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 240,7699 Ft - 240,7699 Ft | 425 Raktáron |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 301,1746 Ft - 301,1746 Ft | 200 Raktáron |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 253,1055 Ft - 253,1055 Ft | 2200 Raktáron |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 237,9633 Ft - 237,9633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 85,9931 Ft - 85,9931 Ft | 1500 Raktáron |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 307,6231 Ft - 307,6231 Ft | 150 Raktáron |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 347,108 Ft - 347,108 Ft | 90 Raktáron |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 297,5465 Ft - 297,5465 Ft | 70 Raktáron |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 354,9392 Ft - 354,9392 Ft | 16300 Raktáron |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10259733 | 309,9232 Ft - 309,9232 Ft | 5 Raktáron |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 233,3768 Ft - 233,3768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 318,0831 Ft - 318,0831 Ft | 480 Raktáron |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 253,9818 Ft - 291,7141 Ft | 1183 Raktáron |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz