Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Sorozat szám: SR5439
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Rögzítés típusa | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312,2781 Ft - 1.216,2402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
|
||
| 368,4796 Ft - 368,4796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 184,2535 Ft - 184,2535 Ft | 2100 Raktáron |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 264,0994 Ft - 264,0994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 253,9818 Ft - 291,7141 Ft | 783 Raktáron |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 171,959 Ft - 171,959 Ft | 3361 Raktáron |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 239,4967 Ft - 239,4967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 236,4709 Ft - 236,4709 Ft | 200 Raktáron |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 267,1662 Ft - 267,1662 Ft | 2020 Raktáron |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 221,096 Ft - 221,096 Ft | 300 Raktáron |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 211,9093 Ft - 211,9093 Ft | 120 Raktáron |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 199,6011 Ft - 199,6011 Ft | 700 Raktáron |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 199,6011 Ft - 199,6011 Ft | 1400 Raktáron |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 233,3768 Ft - 233,3768 Ft | 300 Raktáron |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 425,6806 Ft - 498,5305 Ft | 10 Raktáron |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 276,3665 Ft - 276,3665 Ft | 230 Raktáron |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 301,1746 Ft - 301,1746 Ft | 200 Raktáron |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 376,0234 Ft - 376,0234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 240,7699 Ft - 240,7699 Ft | 425 Raktáron |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 530,9096 Ft - 626,5961 Ft | 7 Raktáron |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz