A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245,4841 Ft - 245,4841 Ft | 21000 Raktáron |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 377,6916 Ft - 377,6916 Ft | 450 Raktáron |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 270,7019 Ft - 270,7019 Ft | 255 Raktáron |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 188,8598 Ft - 188,8598 Ft | 2120 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 242,3827 Ft - 242,3827 Ft | 1900 Raktáron |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 642,2611 Ft - 642,2611 Ft | 1000 Raktáron |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 315,3137 Ft - 315,3137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 355,7857 Ft - 355,7857 Ft | 100 Raktáron |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 394,7947 Ft - 487,4008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 317,6713 Ft - 317,6713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 326,0351 Ft - 326,0351 Ft | 1300 Raktáron |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 239,2112 Ft - 239,2112 Ft | 300 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 273,8454 Ft - 273,8454 Ft | 15830 Raktáron |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 207,7065 Ft - 207,7065 Ft | 1454 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 342,3137 Ft - 342,3137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 239,2112 Ft - 239,2112 Ft | 2242 Raktáron |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 361,4551 Ft - 361,4551 Ft | 1340 Raktáron |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 226,6234 Ft - 226,6234 Ft | 5820 Raktáron |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 299,007 Ft - 299,007 Ft | 5230 Raktáron |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 343,0575 Ft - 343,0575 Ft | 5020 Raktáron |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz