A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186,4988 Ft - 186,4988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 150,9022 Ft - 150,9022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 238,1139 Ft - 238,1139 Ft | 3 Raktáron |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 115,9627 Ft - 115,9627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 130,9689 Ft - 130,9689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 74,7666 Ft - 74,7666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 176,3674 Ft - 176,3674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 210,2664 Ft - 210,2664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 103,2438 Ft - 103,2438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 222,4925 Ft - 222,4925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 402,1321 Ft - 402,1321 Ft | 660 Raktáron |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 352,6391 Ft - 352,6391 Ft | 2840 Raktáron |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 275,9147 Ft - 275,9147 Ft | 1210 Raktáron |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 347,108 Ft - 347,108 Ft | 200 Raktáron |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 385,1655 Ft - 475,513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 354,9392 Ft - 354,9392 Ft | 13220 Raktáron |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 290,5368 Ft - 290,5368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 171,959 Ft - 171,959 Ft | 3276 Raktáron |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 515,2335 Ft - 515,2335 Ft | 800 Raktáron |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 257,8974 Ft - 257,8974 Ft | 250 Raktáron |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz