A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326,0351 Ft - 326,0351 Ft | 1300 Raktáron |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10259986 | 256,2476 Ft - 256,2476 Ft | 670 Raktáron |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 259,4331 Ft - 259,4331 Ft | 3025 Raktáron |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 270,5194 Ft - 270,5194 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 317,6713 Ft - 317,6713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 297,8002 Ft - 297,8002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 176,258 Ft - 176,258 Ft | 3126 Raktáron |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 642,2611 Ft - 642,2611 Ft | 1000 Raktáron |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 315,3137 Ft - 315,3137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 246,7892 Ft - 246,7892 Ft | 1050 Raktáron |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 239,2112 Ft - 239,2112 Ft | 300 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 340,3631 Ft - 385,4239 Ft | 530 Raktáron |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 355,7857 Ft - 355,7857 Ft | 100 Raktáron |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 394,7947 Ft - 487,4008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 204,5911 Ft - 204,5911 Ft | 1093 Raktáron |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 220,3646 Ft - 220,3646 Ft | 3385 Raktáron |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 239,2112 Ft - 239,2112 Ft | 5040 Raktáron |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 310,5283 Ft - 354,9296 Ft | 5030 Raktáron |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 340,9525 Ft - 395,0508 Ft | 72410 Raktáron |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 270,7019 Ft - 270,7019 Ft | 600 Raktáron |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz