A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233,3768 Ft - 233,3768 Ft | 400 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 334,6902 Ft - 334,6902 Ft | 1980 Raktáron |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 233,3768 Ft - 233,3768 Ft | 3600 Raktáron |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 425,6806 Ft - 498,5305 Ft | 380 Raktáron |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 347,108 Ft - 347,108 Ft | 200 Raktáron |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 385,1655 Ft - 475,513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 354,9392 Ft - 354,9392 Ft | 13220 Raktáron |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 264,0994 Ft - 264,0994 Ft | 1000 Raktáron |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 332,6365 Ft - 385,4154 Ft | 83610 Raktáron |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 352,6391 Ft - 352,6391 Ft | 2440 Raktáron |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 253,1055 Ft - 253,1055 Ft | 5925 Raktáron |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 263,9214 Ft - 263,9214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 236,4709 Ft - 236,4709 Ft | 2550 Raktáron |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 267,1662 Ft - 267,1662 Ft | 15630 Raktáron |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 333,9646 Ft - 333,9646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259986 | 249,9977 Ft - 249,9977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 202,6405 Ft - 202,6405 Ft | 1404 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 199,6011 Ft - 199,6011 Ft | 93 Raktáron |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 301,1746 Ft - 301,1746 Ft | 2960 Raktáron |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259863 | 199,6011 Ft - 199,6011 Ft | 510 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz