A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,2438 Ft - 103,2438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 210,2664 Ft - 210,2664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 130,9689 Ft - 130,9689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 150,9022 Ft - 150,9022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 115,9627 Ft - 115,9627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 222,4925 Ft - 222,4925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 238,1139 Ft - 238,1139 Ft | 3 Raktáron |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 176,3674 Ft - 176,3674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 186,4988 Ft - 186,4988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 402,1321 Ft - 402,1321 Ft | 660 Raktáron |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 74,7666 Ft - 74,7666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 233,3768 Ft - 233,3768 Ft | 1940 Raktáron |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 211,9093 Ft - 211,9093 Ft | 209 Raktáron |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 214,9898 Ft - 214,9898 Ft | 2485 Raktáron |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10259986 | 249,9977 Ft - 249,9977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 301,1746 Ft - 301,1746 Ft | 2960 Raktáron |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 239,4967 Ft - 239,4967 Ft | 21450 Raktáron |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10259863 | 199,6011 Ft - 199,6011 Ft | 510 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 236,4709 Ft - 236,4709 Ft | 2950 Raktáron |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 333,9646 Ft - 333,9646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz