A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515,2335 Ft - 515,2335 Ft | 600 Raktáron |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 332,0616 Ft - 376,0234 Ft | 600 Raktáron |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 115,9627 Ft - 115,9627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 130,9689 Ft - 130,9689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 210,2664 Ft - 210,2664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 150,9022 Ft - 150,9022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 238,1139 Ft - 238,1139 Ft | 3 Raktáron |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 74,7666 Ft - 74,7666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 103,2438 Ft - 103,2438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 222,4925 Ft - 222,4925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 176,3674 Ft - 176,3674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 186,4988 Ft - 186,4988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 184,2535 Ft - 184,2535 Ft | 1950 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 199,6011 Ft - 199,6011 Ft | 93 Raktáron |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 368,4796 Ft - 368,4796 Ft | 450 Raktáron |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 264,0994 Ft - 264,0994 Ft | 465 Raktáron |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 239,4967 Ft - 239,4967 Ft | 21450 Raktáron |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 301,1746 Ft - 301,1746 Ft | 2960 Raktáron |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 240,7699 Ft - 240,7699 Ft | 1050 Raktáron |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 302,9544 Ft - 346,2728 Ft | 5380 Raktáron |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz