Menü Keresés

Állítható láb 65.0 mm M16 x 100 Fekete

Essentra cikkszám:

10274613

Gyártói cikkszám:

493680

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 + 7.153,0426 Ft
Standard csomagolás: 8

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

57.224 Ft

8 x 7.153,0426 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16 x 100
Talpátmérő 65.0 mm
Talp magassága 37.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Csukló kiképzése 30 °
Menet anyaga 304 Rozsdamentes acél
Talp anyaga Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot