Menü Keresés

Állítható láb 65.0 mm M12 x 75 Fekete

Essentra cikkszám:

10274583

Gyártói cikkszám:

493677

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 + 6.531,0603 Ft
Standard csomagolás: 8

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

52.248 Ft

8 x 6.531,0603 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12 x 75
Talpátmérő 65.0 mm
Talp magassága 33.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Csukló kiképzése 30 °
Menet anyaga 304 Rozsdamentes acél
Talp anyaga Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot