10274552
493674
Mennyiség | Egységár |
---|---|
24 + | 7.339,6646 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M10 |
---|---|
Talpátmérő | 40.0 mm |
Talpátmérő | 1.575 in |
Talp magassága | 27.0 mm |
Talp magassága | 1.063 in |
Menethossz | 100.0 mm |
Menethossz | 3.937 in |
Talp típus | Műanyag csukló |
Szín | Fekete |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Rögzítés típusa | Menetes szár |
Csukló kiképzése | 30° |
Menet anyaga | 304 Rozsdamentes acél |
Menet anyaga | Rozsdamentes acél |
Talp anyaga | PA |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.