Menü Keresés

Állítható láb 40.0 mm M10 x 75 Fekete

Essentra cikkszám:

10274538

Gyártói cikkszám:

493672

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
24 + 6.220,0418 Ft
Standard csomagolás: 24

A következő szorzatának a rendelése 24

Teljes ár:

149.281 Ft

24 x 6.220,0418 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10 x 75
Talpátmérő 40.0 mm
Talp magassága 27.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Csukló kiképzése 30 °
Menet anyaga 304 Rozsdamentes acél
Talp anyaga Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot