Menü Keresés

Fiókzár 82.0 - 92.0 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10272510

Gyártói cikkszám:

491978

174 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 2.962,5128 Ft
50 + 1.087,3966 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

14.813 Ft

5 x 2.962,5128 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Lágyacél
Típus 4
Tartó hosszúsága 18.8 mm
Teljes szélesség 26.3 mm
Teljes magasság 21.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot