Menü Keresés

Rögzített helyzetű zsanér 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Fekete

Essentra cikkszám:

10281086

Gyártói cikkszám:

497564

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 81.969,957 Ft
25 + 9.372,1248 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

81.970 Ft

1 x 81.969,957 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 4.5 mm
Maximális nyomaték 1.8 Nm
Teljes hossz 67.0 mm
Teljes szélesség 55.0 mm
Anyag Alumínium
Szín Fekete
Vámtarifaszám 7616991099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot