Menü Keresés

Szorítózsanér 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Fekete

Essentra cikkszám:

10094846

Gyártói cikkszám:

25992022E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 4.425,8141 Ft
50 - 249 3.161,2958 Ft
250 + 2.732,0826 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.426 Ft

1 x 4.425,8141 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális nyomaték 1.1 Nm
Teljes hossz 57.0 mm
Teljes szélesség 52.0 mm
Anyag Rozsdamentes acél
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot