Menü Keresés

Lábak 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10637944

Gyártói cikkszám:

HVLME-35SS

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 + 38.541,5655 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

154.166 Ft

4 x 38.541,5655 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 102.0 mm
Csukló kiképzése 15 °
Rögzítés típusa Socket
Menetméret M24 x 3.0
Terhelési kapacitás 9970.0 kg
Vámtarifaszám 7326909890
Talp anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot