Menü Keresés

Lábak 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10630334

Gyártói cikkszám:

HVLME-15SS

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 + 6.727,7756 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

26.911 Ft

4 x 6.727,7756 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 32.0 mm
Csukló kiképzése 15 °
Rögzítés típusa Socket
Menetméret M10 x 1.5
Terhelési kapacitás 1700.0 kg
Vámtarifaszám 7326909890
Talp anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot