Menü Keresés

Lábak 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acél

Essentra cikkszám:

10158043

Gyártói cikkszám:

HVLM-35N

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 102.0 mm
Csukló kiképzése 15 °
Rögzítés típusa Socket
Menetméret M24 x 3.0
Terhelési kapacitás 9970.0 kg
Vámtarifaszám 7318190090
Talp anyaga Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot