Menü Keresés

Lábak 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acél

Essentra cikkszám:

10157978

Gyártói cikkszám:

HVLM-25

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 64.0 mm
Csukló kiképzése 15 °
Rögzítés típusa Socket
Menetméret M16 x 2.0
Terhelési kapacitás 2720.0 kg
Vámtarifaszám 7318190090
Talp anyaga Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot