Menü Keresés

Lábak 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acél

Essentra cikkszám:

10157954

Gyártói cikkszám:

HVLM-20

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 4

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 48.0 mm
Csukló kiképzése 15 °
Rögzítés típusa Socket
Menetméret M12 x 1.75
Terhelési kapacitás 2260.0 kg
Vámtarifaszám 7326909890
Talp anyaga Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot