Menü Keresés

Lábak 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acél

Essentra cikkszám:

10157909

Gyártói cikkszám:

HVLM-10N

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 3 2.017,438 Ft
4 + 1.834,0345 Ft
Standard csomagolás: 4

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.017 Ft

1 x 2.017,438 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 25.4 mm
Csukló kiképzése 15 °
Rögzítés típusa Socket
Menetméret M8 x 1.25
Terhelési kapacitás 490.0 kg
Vámtarifaszám 7318190090
Talp anyaga Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot