Menü Keresés

Állítható láb 119.0 mm M16 148.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10500095

Gyártói cikkszám:

1504562

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 119.0 mm
Csukló kiképzése
Rögzítés típusa Socket
Menethossz 148.0 mm
Menetméret M16
Teljes magasság 148.0 mm
Terhelési kapacitás 225.0 kg
Vámtarifaszám 8487909090
Talp anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot