20267346
20267346
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 31.357,0174 Ft |
| 10 - 29 | 28.220,1652 Ft |
| 30 - 74 | 26.651,7391 Ft |
| 75 + | 23.518,7217 Ft |
| Menetméret | M64 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 66.0 |
| d2 | 120.0 |
| h1 | 27.0 |
| h2 | 12.0 |
| r1 | 93.0 |
| Maximális statikis terhelhetőség kN | 1269.0 |
| With 25400 h3 | 46.6 |
| Súly g | 1220.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz