20267339
20267339
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 23.127,5739 Ft |
| 10 - 29 | 20.815,20 Ft |
| 30 - 74 | 19.657,0956 Ft |
| 75 + | 17.344,7217 Ft |
| Menetméret | M56 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 58.0 |
| d2 | 103.0 |
| h1 | 23.0 |
| h2 | 9.8 |
| r1 | 79.0 |
| Maximális statikis terhelhetőség kN | 960.0 |
| With 25400 h3 | 39.3 |
| Súly g | 760.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz