20267322
20267322
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 14.752,4087 Ft |
| 10 - 29 | 13.276,0174 Ft |
| 30 - 74 | 12.539,7391 Ft |
| 75 + | 11.063,3478 Ft |
| Menetméret | M48 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 50.0 |
| d2 | 92.0 |
| h1 | 21.0 |
| h2 | 8.0 |
| r1 | 67.0 |
| Maximális statikis terhelhetőség kN | 714.0 |
| With 25400 h3 | 35.5 |
| Súly g | 540.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz