20267285
20267285
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 3.087,00 Ft |
| 10 - 29 | 2.780,2174 Ft |
| 30 - 74 | 2.622,9913 Ft |
| 75 + | 2.316,2087 Ft |
| Menetméret | M24 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 25.0 |
| d2 | 44.0 |
| h1 | 8.2 |
| h2 | 2.4 |
| r1 | 32.0 |
| Maximális statikis terhelhetőség kN | 168.0 |
| With 25400 h3 | 15.2 |
| With 25700 h3 | 15.7 |
| Súly g | 45.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz