20267247
20267247
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 793,80 Ft |
| 10 - 29 | 713,2696 Ft |
| 30 - 74 | 674,9217 Ft |
| 75 + | 594,3913 Ft |
| Menetméret | M12 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 13.0 |
| d2 | 24.0 |
| h1 | 4.6 |
| h2 | 1.1 |
| r1 | 17.0 |
| Maximális statikis terhelhetőség kN | 38.0 |
| With 25400 h3 | 8.0 |
| With 25700 h3 | 9.0 |
| Súly g | 8.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz