20267230
20267230
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 690,2609 Ft |
| 10 - 29 | 621,2348 Ft |
| 30 - 74 | 586,7217 Ft |
| 75 + | 517,6956 Ft |
| Menetméret | M10 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 10.5 |
| d2 | 21.0 |
| h1 | 4.0 |
| h2 | 0.8 |
| r1 | 15.0 |
| Maximális statikis terhelhetőség kN | 26.0 |
| With 25400 h3 | 6.5 |
| With 25700 h3 | 7.3 |
| Súly g | 5.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz