20267223
20267223
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 506,1913 Ft |
| 10 - 29 | 456,3391 Ft |
| 30 - 74 | 429,4956 Ft |
| 75 + | 379,6435 Ft |
| Menetméret | M8 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 8.4 |
| d2 | 17.0 |
| h1 | 3.2 |
| h2 | 0.6 |
| r1 | 12.0 |
| Maximális statikis terhelhetőség kN | 17.0 |
| With 25400 h3 | 5.6 |
| With 25700 h3 | 7.1 |
| Súly g | 3.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz