20266059
20266059
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 27.871,20 Ft |
| 10 - 29 | 25.083,313 Ft |
| 30 - 74 | 23.691,287 Ft |
| 75 + | 20.903,40 Ft |
| Menetméret | M60 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 62.0 |
| d2 | 112.0 |
| h1 | 25.0 |
| h2 | 11.0 |
| r1 | 86.0 |
| Maximális statikis terhelhetőség kN | 1122.0 |
| With 25400 h3 | 43.6 |
| Súly g | 990.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz