20266011
20266011
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 6.127,9826 Ft |
| 10 - 29 | 5.514,4174 Ft |
| 30 - 74 | 5.207,6348 Ft |
| 75 + | 4.597,9044 Ft |
| Menetméret | M22 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 23.0 |
| d2 | 40.0 |
| h1 | 7.6 |
| h2 | 2.5 |
| r1 | 29.5 |
| Maximális statikis terhelhetőség kN | 146.0 |
| With 25400 h3 | 13.5 |
| Súly g | 34.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz