Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20265755
20265755
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 6.800,0282 Ft |
| 10 - 29 | 6.120,0254 Ft |
| 30 - 74 | 5.781,9893 Ft |
| 75 + | 5.101,9865 Ft |
| Menetméret | M27 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 28.0 |
| d2 | 50.0 |
| h1 | 10.2 |
| h2 | 3.3 |
| r1 | 36.0 |
| Maximális statikis terhelhetőség kN | 221.0 |
| With 25400 h3 | 17.0 |
| Súly g | 74.0 |
| Anyag | Acél |