Menü Keresés

Világítóblokk LED-del IP65 44.0 mm

red Led Block for use with IP50 indicator blocks
Essentra cikkszám:

10211892

Gyártói cikkszám:

1339770

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 59 4.344,2398 Ft
60 + 3.909,8116 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

86.885 Ft

20 x 4.344,2398 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Jelzőblokk
Áramkör típusa 100-230 V AC
Mélység 10.0 mm
Szélesség 35.0 mm
Magasság 44.0 mm
Verzió 2
Vámtarifaszám 8536508090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot