Az alacsony sűrűségű PVC ablakszigetelő szalag zárt cellás hab, mely tökéletes gátat képez a nedvességgel és levegővel szemben, kiválóan ellenáll az időjárásnak és az oxidációnak, alacsony hőmérsékleten is kiváló a kezelhetősége és hajlékonysága és kültéren is használható. Jellemzők: Tartós gumialapú vagy akrilalapú nyomásérzékeny ragasztó. Tesztelés módja: ASTM D1667 sűrűség (font/láb3): 7 összenyomási deformáció: 2 psi. Beállított összenyomás: (50%) 8 max. Üzemhőmérséklet: Gumialapú: -40 F - 180 F Gyúlékonyság: FMVSS 302Alkalmazások. HVAC berendezés. Építőipar. Általános összeszerelés. RV/Tréler/Teherautó.
Sorozat szám: SR1867 ,SR5561
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Tekercs hossza | Anyag | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.444,8856 Ft - 87.444,8856 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 106.302,1511 Ft - 106.302,1511 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Hab
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 122.680,1179 Ft - 122.680,1179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 10384220 | 15.817,9553 Ft - 15.817,9553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Hab
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 63.886,9886 Ft - 63.886,9886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 10266229 | 96.087,6776 Ft - 96.087,6776 Ft | 1 Raktáron |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
| 104,5018 Ft - 116,1122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 124,4588 Ft - 138,2876 Ft | 570 Raktáron |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 20122072 | 451,1098 Ft - 501,2308 Ft | 544 Raktáron |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 2.427,7981 Ft - 2.427,7981 Ft | 450 Raktáron |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10187876 | 3.174,8341 Ft - 3.174,8341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 6.909,9177 Ft - 6.909,9177 Ft | 112 Raktáron |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4.108,6152 Ft - 4.108,6152 Ft | 172 Raktáron |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 215,9879 Ft - 239,9866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 195,0966 Ft - 216,774 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3.735,0973 Ft - 3.735,0973 Ft | 155 Raktáron |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3.845,3874 Ft - 3.845,3874 Ft | 2 Raktáron |
|
SR 6449
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2.988,0887 Ft - 2.988,0887 Ft | 3826 Raktáron |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10187890 | 5.229,1143 Ft - 5.229,1143 Ft | 233 Raktáron |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz