Menü Keresés

Szorítózsanér 57.0 mm 51.0 mm Cinköntvény Fekete

Essentra cikkszám:

10129081

Gyártói cikkszám:

219912E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 29.130,7405 Ft
50 - 249 20.807,6706 Ft
250 + 18.726,9031 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

29.131 Ft

1 x 29.130,7405 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 4.5 mm
Maximális nyomaték 3.4 Nm
Teljes hossz 57.0 mm
Teljes vastagság 13.0 mm
Teljes szélesség 51.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Porszórt felület
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Cinköntvény

A 219912Esz. terméket helyettesíti:

Szorítózsanér 57.0 mm 50.8 mm Cinkötvözet Fekete
Essentra cikkszám: 10104088
Gyártói cikkszám: 498293

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot