10320648
R110710-062
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 + | 436,2774 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Special Features | Glass-Filled |
Additional Hardware Included | Roll Pin |
Overall Height | 16.6 mm |
Overall Height | 0.654 in |
Overall Width | 38.1 mm |
Overall Width | 1.5 in |
Panel Thickness | 1.6 mm |
Panel Thickness | 0.063 in |
Full Material | Glass Filled Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Style | 2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz